上売/底座
88
Cabluri de sistem
3
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
97 00 000 0150
型号: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 大凸片
母头
插针: 24
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Carcase/prize
88
Cabluri de sistem
3
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Moduły
Seria
Han-Modular®
Specyfikacje
USB 3.0
Typ modułu
Han
®
Domino USB-C Cube
Rozmiar modułu
Moduł Domino
Opis modułu
Przejściówka
do patchkabla
Duża wypustka
Cechy
obsługuje USB Power Delivery (USB-PD)
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Typ połącznia
Jack typ C - Jack typ C
Liczba kontaktów
24
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
5 A
Napięcie znamionowe
20 V
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Odporność na wibracje
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Odporność na wstrząsy
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
7,4 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552