配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 008 2634
Han EE Quick-Lock module, male 1,5mm²
Han EE Quick-Lock module, male 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® EE 模块
单模块
Han-Quick Lock® 接线
公头
插针: 8
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 2634
Han EE Quick-Lock module, male 1,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® EE-modul
  • Modulets størrelse Enkeltmodul
Version
  • Termineringsmetode Han-Quick Lock®-terminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 8
  • Detaljer Sort glider
  • Detaljer til flertrådet ledning i henhold til IEC 60228 klasse 5
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,25 ... 1,5 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤3,6 mm
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 21 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020597
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较