配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 Han® ORV3 power
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
  • 상세설명 ORV3 커넥터와 함께 사용하기 위한 접점.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 6 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 10
  • 정격 전류 ≤ 32 A
  • 접점 저항 ≤ 0.6 mΩ
  • 탈피 길이 11 mm
  • 체결 주기 ≥ 100
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 OCP V1.0
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 2.172 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140463264
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522