5
Tools
6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 000 6203
型号: 09 35 000 6203
Han P female crimp contact 0,5 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 09 35 000 6203
Han P female crimp contact 0,5 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
Han® PushPull (V14)
插针类型
Crimp contact
插针端子介绍
Straight
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
制造过程
Turned contacts
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20
剥线长度
6 mm
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.12 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140053519
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity