Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Número de parte: 09 35 000 6204
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Recto
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Número de parte: 09 35 000 6204
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.75 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Longitud de pelado 6 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,09 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140053526
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare