登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
09 35 000 6205
型号: 09 35 000 6205
Han P female crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 35 000 6205
Han P female crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
Han® PushPull (V14)
Тип контакта
Crimp contact
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 18
Длина снятия изоляции
6 mm
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
1.054 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140053533
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found