登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
5
Zubehör
4
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING PushPull
09 35 433 0441
型号: 09 35 433 0441
Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 带固定编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6 ... 10 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 433 0441
Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
5
Zubehör
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Han® PushPull (V14)
Bezeichnung
Power L
Komponente
Steckverbinder-Sets
Beschreibung
AIDA-konform
mit fester Kodierung
Merkmale
intuitive Verriegelung
Ausführung
Anschlussart
Federkraftklemme
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
5
Verriegelungsart
PushPull
Lieferumfang
inkl. Metallgehäuse und Buchseneinsatz
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
10 mm Litzen
44 mm Kabelmantel
Anzugsdrehmoment
3 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Klemmbereich
6 ... 10 mm
Vibrationsbeständigkeit
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit
30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
vernickelt
Werkstoff O-Ring
NBR
Werkstoff Gehäuseinnendichtung
NBR
Werkstoff Kabeldichtung
NBR
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen
DNV GL
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
118,323 g
Ursprungsland
Vietnam
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140223851
eCl@ss
27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity