14
饰品
5
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 232 0423
型号: 09 35 232 0423
Han PP Power plug plastic QL AWG20-14
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0423
Han PP Power plug plastic QL AWG20-14
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
Han® PushPull (V14)
식별
Power
요소
커넥터 세트
특징
직관적 잠금 메카니즘
버전
터미네이션 방법
Han-Quick Lock
®
터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
5
잠금 유형
PushPull
패키지 내용
플라스틱 하우징 및 암형 인서트 포함
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 24 ... AWG 12
전선 외부 직경
≤3.8 mm
정격 전류
16 A
정격 전압
690 V
정격 임펄스 전압
8 kV
오염도
3
UL 규격에 따른 정격 전압
600 V
제한 온도
-40 ... +70 °C
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
클램핑 범위
9 ... 13 mm
진동 저항
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
쇼크 저항
5 g / 30 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
热塑性塑料
컬러 (후드/하우징)
검정색
재료 (O-링)
NBR
재료 (케이블 밀봉)
TPE
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
35 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140054295
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity