配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
焊接接线
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Signal
  • Prvek Zásuvka (female)
  • Specifikace Přímé provedení
  • Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 10
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    2,4 mm
    3 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    2,4 mm
    3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Připojovací síla ‌ 50 N
  • Odpojovací síla ‌ 50 N
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1,5 kV (kontakt – kontakt)
    1,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 40
  • Hmotnost netto 5,58 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140053823
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较