配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
5
型号: 09 35 231 0421
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 5
镀银
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0421
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power
  • Elemento Jogos de conectores
  • Características Mecanismo de trava intuitivo
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem
    incl. base plástica e inserto fêmea
    Sem contatos
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,25 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 690 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Faixa de aperto 6,5 ... 9,5 mm
  • Resistência à vibração 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
  • Resistência ao impacto 5 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (inserto) Termoplástico
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (vedação do cabo) TPE
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 21,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223837
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较