配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
132
Frames
1
型号: 09 12 002 2655
Han Q 2/0-m 1,5qmm
Han Q 2/0-m 1,5qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 2655
Han Q 2/0-m 1,5qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
132
Frames
1
产品详情
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 2/0
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 2
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 400 V
  • Rated voltage acc. to CSA 400 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Tightening torque 1 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24.58 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140016583
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较