配套产品
配套产品
型号: 33 50 C50 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 5m
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 C50 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® Q
  • Identifikace 7/0
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 7
  • Kontakt PE
  • Podrobnosti
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Vlastnosti materiálu
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140334786
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600