登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
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
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han
®
S
...
Han
®
S 200
Conjuntos de cable
33 50 686 9250 003
型号: 33 50 686 9250 003
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9250 003
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
S
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
Hembra Acodado
Negro
Conector 2
Hembra Acodado
Rojo
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Alta resistencia al combustible
Resistencia al ozono
Resistente a la intemperie
Versión
Longitud de cable
0.3 m
Número de núcleos
1
Estructura de núcleo
16 mm²
Detalles
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Características técnicas
Corriente nominal
110 A
Voltaje nominal
1,500 V
Tensión de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
2
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +120 °C 未移动
-40 ... +90 °C 已移动
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Diámetro de cable
8.4 mm
Propiedades del material
Material (cable)
聚烯烃共聚物
Color (cable)
黑色
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 50264-3-1
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-504 耐高低温
EN 60811-404 耐油
EN 60811-404 高耐燃性
EN 60811-404 耐酸
EN 60811-404 耐碱性
DIN 51900 低火灾负荷
ISO 4589-2 极限氧指数 (LOI)
EN 50618 耐UV
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
ISO 6722-1
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140262201
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found