登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Série
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Capots / embases
97 00 000 2079
型号: 97 00 000 2079
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 2079
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
Han® S
Identification
Han
®
S 450 Plus
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Nombre de contacts
1
Codage
C1 (front)
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Applications
Système de stockage de l'énergie
Détails
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
150 mm²
Intensité nominale
500 A
Tension nominale
2.000 V
Tension de claquage
15 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage
5 Nm 电缆紧固件
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Nombre de reverrouillages
≤ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP67 / IP69K condition de couplage
IP67 condition non accouplé & couvercle fermé
Diamètre de câble
22,6 ... 23,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Copper
Surface (contacts)
镀银
Matériau (capot/embase)
聚酰胺 (PA)
Couleur (capot/embase)
RAL 3001(信号红)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
241,2 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel