登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Carcasas/bases
97 00 000 2072
型号: 97 00 000 2072
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Tüllengehäuse
gewinkelt
Längsbügel
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 3001 (signalrot)
注释
比较
型号: 97 00 000 2072
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C1_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
Han® S
Identificación
Han
®
S 450 Plus
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Descripción de carcasa/base
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Número de contactos
1
Codificación
C1 (front)
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Campo de aplicación
Sistemas de almacenamiento de energía
Detalles
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
95 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 3/0
Corriente nominal
350 A
Voltaje nominal
2.000 V
Voltaje de choque nominal
15 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Par de apriete
5 Nm Conector glándula
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≤ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP67 / IP69K estado conectado
IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Diámetro de cable
17,4 ... 18,6 mm
Propiedades del material
Material (contactos)
Kupfer
Superficie (contactos)
versilbert
Material (carcasa/base)
Polyamid (PA)
Color (carcasa/base)
RAL 3001 (signalrot)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
konform
Estado ELV
konform
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
nicht enthalten
Sustancias REACH ANNEX XIV
nicht enthalten
Sustancias REACH SVHC
nicht enthalten
Sustancias de la Proposición California 65
nicht enthalten
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
209,667 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.202,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Tschechisch)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dänisch)
PDF (Englisch)
PDF (Deutsch)
PDF (Spanisch)
PDF (Französisch)
PDF (Koreanisch)
PDF (Japanisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Türkisch)
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较