5
饰品
8
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 2080
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
上売/底座
Serie
Han® S
Identifiering
Han
®
S 450 Plus
Typ av kabelkåpa/chassihus
上壳
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
弯式
Version
Förbindningsmetod
压接针
Antal kontakter
1
Kodning
C2 (front)
Låsningstyp
单锁扣
Applikationsområde
储能系统
Detaljer
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
95 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 3/0
Märkström
350 A
Märkspänning
2,000 V
Nominell impulsspänning
15 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Kontaktmotstånd
≤ 0.3 mΩ
Åtdragningsmoment
5 Nm 电缆紧固件
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Antal upprepade låsningar
≤ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
Kabeldiameter
17.4 ... 18.6 mm
Materialprestanda
Material (kontakter)
Copper
Yta (kontakter)
镀银
Material (kabelkåpa/chassihus)
聚酰胺 (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 2003 (粉橙)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
规格和认证
规格
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
认证
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
205 g
Ursprungsland
中国
Tariffnummer europeisk tull
85366990
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息