配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 450 Plus
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명
    버스바 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
    M8
버전
  • 터미네이션 방법 母线插针
  • 컨택트핀 개수 1
  • 코딩
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • 잠금 유형 单锁扣
  • 응용 분야 储能系统
기술적 특성
  • 정격 전압 2,000 V
  • 정격 임펄스 전압 15 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    5 ... ‌5.5 Nm 插针
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 재잠금 횟수 ≤ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper
  • 표면 (접점) 镀银
  • 재료 (후드/하우징) 聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 3001(信号红)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 185 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,202.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较