矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 4989
型号: 97 00 000 4989
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4989
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
Han® S
Identyfikacja
Han
®
S 450 Plus
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
zawiera kontakt męski z przyłączeniem szynowym
M8
Wersja
Metoda przyłączenia
母线插针
Liczba kontaktów
1
Kodowanie
C5 (front)
Typ blokowania
单锁扣
Zakres zastosowań
储能系统
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
2,000 V
Znamionowe napięcie udarowe
15 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Rezystancja styku
≤ 0.3 mΩ
Moment dokręcający
1.4 ... 1.6 Nm
5 ... 5.5 Nm 插针
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Liczba ponownych blokad
≤ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Copper
Powierzchnia (kontakty)
镀银
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
聚酰胺 (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005(乌黑)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
185 g
Kraj pochodzenia
Chiny
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息