Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Număr articol: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with M10 bolt termination
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 2003 (pastel orange)
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 450 Plus
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză incl. male contact with M10 bolt termination
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Număr de contacte 1
  • Codificare
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 15 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌5 Nm
  • Dimensiune cheie 34
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 2003 (pastel orange)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Octamethylcyclotetrasiloxane
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 162.6 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați