配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2071
Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm
Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 21.4 ... 22.2 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2071
Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® S
  • Descrizione delle custodie Han® S 450 Plus
  • Tipo di accessorio Gommino di riduzione
Dettagli tecnici
  • Range di bloccaggio 21,4 ... 22,2 mm
Proprietà del materiale
  • Colori (accessori) RAL 9005 (nero jet)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 49 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较