Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Запасная часть
1
Numéro d‘article: 09 93 001 0125 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à visser
incl. contact mâle avec raccordement par boulon M8, Avec protection Tuflok®, Avec protection de déverrouillage
Levier simple de verrouillage
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA)
RAL 9005 (noir foncé), RAL 1028 (jaune melon)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 93 001 0125 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Запасная часть
1
détails du produit
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 200
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Screw mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With Tuflok® protection
    With unlocking protection
Версия
  • Число контактов 1
  • Тип блокировки Levier simple de verrouillage
  • Области применения Système de stockage de l'énergie
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 200 A
  • Номинальное напряжение 1.500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Момент затяжки ‌25 Nm
  • Размер под ключ 9
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 condition de couplage
    IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Свойства материала
  • Материал (контакты) Alliage de cuivre
  • Поверхность (контакты) Plaqué argent
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (noir foncé) RAL 1028 (jaune melon)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • Состояние ВЭА normes
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non contenu
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non contenu
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Non contenu
  • Законопроект 65 штата Калифорния Non contenu
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 26.31 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140183742
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer