配套产品
配套产品
Accessories
1
Inserts
26
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
Han SNAP PLASTIC HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: 16 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Inserts
26
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Snap®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
Version
  • Storlek 16 B
  • Version Topp-/sidoingång
  • Låsningstyp Snäpplåsning
  • Detaljer Storlek 16 A genom att använda den motsvarande adaptern!
  • Leveransomfattning 2 halvskal med blindpluggar
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment 0.8 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Kvarhållandekraft ≥300 N låst tillstånd
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
    IEC 60068-2-27 Stötar
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 48 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140051287
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较