配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 09 11 100 6474
Han TC 800 female contact 150 mm²
Han TC 800 female contact 150 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤800 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 150 mm²
注释
比较
型号: 09 11 100 6474
Han TC 800 female contact 150 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 800
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 150 mm²
  • 额定电流 ≤ 800 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 40 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.001 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140400160
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522