配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
型号: 09 11 200 6214
Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU
Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6214
Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
产品详情
名称
  • カテゴリ 插针
  • 製品シリーズ TC 100
  • コンタクトのタイプ 压接针
バージョン
  • 結線方式 压接针
  • ジェンダー 母头
  • 製造工程 车削针
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 10 mm²
  • 定格電流 ≤ 100 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 19 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 耐振動性 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 耐衝撃性 2 类,符合 IEC 61373 标准
材質
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) HMC镀金
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 11.7 g
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140188273
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较