配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6194
Han TC100-M-ax 38qmm
Han TC100-M-ax 38qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
轴向螺栓针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 38 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6194
Han TC100-M-ax 38qmm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
3
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 100
  • Kontak tipi Eksenel vidalı kontak
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Eksenel vidalı sonlandırması
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 38 mm²
  • Nominal akım ≤ 100 A
  • Kontak direnci ≤ 0.3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 13 mm
  • Sıkma torku 8 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 19,65 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140162747
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较