配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
Han TC100 M-contact 10mm² protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 100
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
  • Ayrıntılar Modül 09140013035 ile birlikte dokunma koruması IPXXB
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 10 mm²
  • Nominal akım ≤ 100 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 19 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    Poliamid (PA)
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 13,14 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较