Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
饰品
1
Codice prodotto: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Screw contact
M8
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 70 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
饰品
1
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 200
  • 插针类型 螺栓插针
  • 插针端子介绍 M8
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 70 mm²
  • 额定电流 ≤ 200 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) HMC镀金
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta