Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
Accessories
1
Part Number: 09 11 000 7121
Han TC200 M-contact 35mm² protected
Han TC200 M-contact 35mm² protected

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Com inserto de proteção
Corrente Nominal: ≤200 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 35 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 11 000 7121
Han TC200 M-contact 35mm² protected
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 200
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact Met beschermend insteekstuk
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 35 mm²
  • Nominale stroom ≤ 200 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 20 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 29,905 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140015593
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare