11
饰品
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Electrical
09 11 000 6224
型号: 09 11 000 6224
Han TC200 female contact M8 screw termi.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8
额定电流: ≤200 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6224
Han TC200 female contact M8 screw termi.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
插针
Sorozat
TC 200
Érintkező típusa
螺栓插针
Az érintkező leírása
M8
Verzió
Lezárási mód
螺栓接线
Fajta
母头
Gyártási folyamat
车削针
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
70 mm²
Névleges áramerősség
≤ 200 A
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
10 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
2 类,符合 IEC 61373 标准
Ütésállóság
2 类,符合 IEC 61373 标准
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Nettó tömeg
77.775 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140015357
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found