登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Contacts
Électrique
97 00 000 3000
型号: 97 00 000 3000
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3000
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Contacts
Série
TC 300
Type de contact
Contact à sertir
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
70 mm²
Intensité nominale
≤ 300 A
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder
22,5 mm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 10.000
Avis sur les cycles de connexion
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Résistance aux vibrations
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
HMC plaqué or
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
2
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85359000
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522