登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
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
矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 3005
型号: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
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
插针
系列
TC 300
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
95 mm²
额定电流
≤ 300 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
22.5 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
HMC镀金
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
2
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522