5
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kontakter
Elektrisk
97 00 000 3015
型号: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Screw contact
M8, With protective insert
Rated current: ≤300 A
Male
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
TC 300
Kontakttyp
Skruvkontakt
Kontaktbeskrivning
M8 Med skyddskontaktinsats
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Kön
Hane
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea
70 mm²
Märkström
≤ 300 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Åtdragningsmoment
10 Nm
Skruvnyckelstorlek
14
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 10.000
Anmärkning om matningscykler
Matningscykler med andra HMC-komponenter
Vibrationshållfast
Kategori 2 enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
HMC guldpläterade
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522