配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
1
型号: 09 11 000 6679
Han TC300 female contact M8, short
Han TC300 female contact M8, short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8, 短版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 6679
Han TC300 female contact M8, short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 300
  • Tipo de contacto Contacto de tornillo
  • Descripción del contacto M8 Versión corta
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 300 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌10 Nm
  • Tamaño de llave
    5
    14
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 47,074 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188549
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522