配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 11 000 6578
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_185mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_185mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 185 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6578
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_185mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 400
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
  • Details Aan de trillings- en schokweerstand kan alleen worden voldaan als de kabels op een geschikte afstand worden bevestigd. Instructies voor de tussenruimte van de trekontlasting kunt u vinden in het document in eCatalogus onder het onderdeel Instructies.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 185 mm²
  • Nominale stroom ≤ 400 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 22,5 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Trillingsbestendig Categorie 2 vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 83,95 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较