Detalhes
A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
185 mm²
Corrente Nominal
≤ 650 A
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Comprimento de decapagem
42 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Resistência à vibração
Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto
Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d