配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6168
Han TC650 male contact 240mm²
Han TC650 male contact 240mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤650 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 240 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6168
Han TC650 male contact 240mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
3
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 650
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
  • Detalles La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 240 mm²
  • Corriente nominal ≤ 650 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 46 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 272,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140015241
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较