配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
短版
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
AWG 4
注释
比较
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria TC 70
  • Tip de contact Crimp contact
  • Descrierea contactului Short version
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 4
  • Curent nominal ≤ 70 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.5 mΩ
  • Lungime dezizolare 15.5 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 10.814 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较