Tools
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 2540
型号: 97 00 000 2540
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
AWG 4
注释
比较
型号: 97 00 000 2540
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
TC 70
插针类型
Contact à sertir
版本
接线方式
Raccordement à Sertir
公母类型
Mâle
制造过程
Contacts décolletés
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 4
额定电流
≤ 70 A
接触电阻
≤ 0,5 mΩ
剥线长度
15,5 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
抗冲击
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
11,32 g
原产国
Allemagne
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522