登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
16
Werkzeuge
12
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
Han-Yellock®
11 05 000 5104
型号: 11 05 000 5104
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 1mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 11 05 000 5104
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 1mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
插针
Baureihe
Han-Yellock®
Kontaktart
压接针
Ausführung
Anschlussart
压接针
Geschlecht
公头
Fertigungsverfahren
车削针
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 18
Bemessungsstrom
≤ 20 A
Durchgangswiderstand
≤ 2 mΩ
Abisolierlänge
6.5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镀银
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
0.001 kg
Ursprungsland
德国
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522