登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
15 22 100 2401 333
型号: 15 22 100 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 100p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 100
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 22 100 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 100p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flex®
Identification
Signal
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Caractéristiques
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
100
Contenu du kit
Exemple
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
1,27 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
1,27 mm
Hauteur d'empilement
9,05 mm
Distance d'isolement
≥ 0,4 mm
Ligne de fuite
≥ 0,4 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
< 25 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
0,5 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
23 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140203488
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found