配套产品
配套产品
型号: 21 01 010 0001
Harax M 12 termination element
Harax M 12 termination element

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
接线元件
螺帽,连接环,密封圈, 3 针
Pg 9
注释
比较
型号: 21 01 010 0001
Harax M 12 termination element
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARAX®
  • Type of accessory Termination element
  • Description of the accessory
    Screw cap, splice ring, seal
    3 poles
Technical characteristics
  • Size Pg 9
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 12.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140136557
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较