매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
1
품번들: 33 57 211 0505 003
Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
하이브리드 케이블 (구리/FO)
싱글모드, AC 버전
케이블 길이: 50 m
Notes
비교하다
품번들: 33 57 211 0505 003
Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
设备端 / 面板馈通
1
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 커넥터 2
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 케이블 유형 하이브리드 케이블 (구리/FO)
  • 케이블 설명
    싱글모드
    AC 버전
버전
  • 케이블 길이 50 m
  • 코어 구조
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
기술적 특성
  • 케이블 직경 8.8 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(b) / 6(b)-II: 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140151840
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다