配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
1
型号: 33 57 211 0055 001
Hybr.cable Assy,AC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, AC 版本
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0055 001
Hybr.cable Assy,AC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    Han® 3 A Metallo
    LC duplex
  • Connettore 2
    Han® 3 A Metallo
    LC duplex
  • Tipo di cavo Cavo ibrido (rame/FO)
  • Descrizione del cavo
    Multimodale
    Versione AC
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Struttura conduttore
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Dettagli tecnici
  • Diametro del cavo 12,6 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 b) / 6 b)-II: Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.466 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140151642
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较