配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0322
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜/铜)
无卤素, 耐UV
4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm²
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0322
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Eleman 线缆
  • Teknik özellikler 不组装
  • Kablo tipi 混合电缆 (铜/铜)
  • Kablonun açıklaması
    无卤素
    耐UV
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 500 m
  • Damar sayısı 12
  • Damar yapısı
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • İletim özellikleri Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Döngü direnci ≤ 290 Ω/km
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +80 °C
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • Gerilme direnci ≤200 N
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0.7 kV
  • İletken direnci @ 20 °C ≤14 Ω/km
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Sinyal çalışma süresi @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UL style 21523 (80 °C / 30 V)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 84,999 g
  • Net ağırlık ‌ 139 g/m
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140062009
  • eCl@ss 27060501 混合电缆
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较