登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Inserts
15
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
...
Industriella cirkulära kontaktdon
Kabelkåpor/Chassihus
19 59 120 4053
型号: 19 59 120 4053
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_17-20.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4053
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_17-20.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserts
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING ICC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Bakstycke
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med integrerad kabeltätning
Rak
Han® 3 A
Version
Storlek
20
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
12 Nm Kabelförskruvning
15 Nm Bakstycke
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Antal upprepade låsningar
≥ 10
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
IPX9
Klämintervall
17 ... 20,5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Förnicklad
Material (tätning)
TPE
Färg (tätning)
Brun
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
IEC 60664-1
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
154 g
Ursprungsland
Indien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140491274
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息