配套产品
配套产品
Inserti
4
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserts
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo di custodia custodia
  • Descrizione delle custodie
    Con pressacavo integrato
    Diritto
    Versione EMC
Versione
  • Taglia 20
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌12 Nm Serracavi
    ‌15 Nm custodia
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 10
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Range di bloccaggio 13 ... 17 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Materiale (guarnizioni) TPE
  • Colore (guarnizione) Blu
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine India
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405