登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
64
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 2014 160
型号: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
64
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
系列
D-Sub
标识
InduCom
上壳/底座类型
Obudowa gniazda
上壳/底座介绍
Z wewnętrznym uziemieniem
版本
尺寸
D-Sub 2
电缆入口数量
1
出线孔
1x
应力消除件
Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
锁定类型
Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint 4-40 UNC
接地
Z wewnętrzną szyną uziemiającą
2 个组件
Tak
可分离
Tak
技术参数
拧紧力矩
0,4 Nm połączenie uziemiające
0,4 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
极限温度
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
材料特性
材料 (上壳/底座)
Odlew ciśnieniowy cynk
材料(螺栓)
Stal, platerowana niklem
长度
36,4 mm
宽度
39,3 mm
高度
14,8 mm
商业数据
包装尺寸
10
净重
45,355 g
原产国
Chiny
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140222502
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found