Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
饰品
47
部品番号: 61 03 001 3017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
シェルハウジング
内部接地なし
サイズ: D-Sub 3
ローレットネジ M3ネジ
トップ/サイドエントリー
3x
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
保護等級: IP30
ノート
Compare
部品番号: 61 03 001 3017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
3
饰品
47
製品詳細
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Identificazione InduCom
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie senza terra interna
Versione
  • Taglia D-Sub 3
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Numero di ingressi per cavi 3
  • Uscita cavo metrica 3x
  • Serracavo In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
  • Tipi di aggancio Viti zigrinate Filettatura M3
  • collegamento a terra Senza blocco di terra interno
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
  • Dettagli applicativi Il codice include due connettori dummy
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Materiale (vite) Acciaio nichelato
  • Lunghezza 42,4 mm
  • Larghezza 53 mm
  • Altezza 14,8 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 65,9 g
  • Paese di origine Cina
  • GTIN 5713140221697
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare