Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
饰品
41
Artikelnummer: 61 03 001 0019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Zonder interne aarding
Grootte: D-Sub 5
Gekartelde schroef Draad 4-40 UNC
Ingang boven-/zijkant
3x
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Beschermingsgraad: IP30
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 03 001 0019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
41
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identificatie InduCom
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Zonder interne aarding
Versie
  • Grootte D-Sub 5
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 3
  • Kabelingang 3x
  • Trekontlasting Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
  • Vergrendelingstype Gekartelde schroef Draad 4-40 UNC
  • aardingsverbinding Zonder intern aardingsblok
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
  • Details Onderdeelnummer bevat twee dummy-stekkers
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Omgevingstemperatuur -55 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (schroef) Staal, vernikkeld
  • Lengte 42,4 mm
  • Breedte 67,1 mm
  • Hoogte 17,6 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 23 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140221673
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare