配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5024
InduCom CAN Male I/face 4-40UNC No Acc's
InduCom9 CAN-Bus male PL1 UNC w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5024
InduCom CAN Male I/face 4-40UNC No Acc's
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Element Interfejs BUS
  • Specyfikacje Interfejs CAN
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie typu klatkowego
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ustawienie przeciwne
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Liczba kontaktów 9
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x
  • Typ blokowania Śruba heksagonalna Gwint 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Napięcie znamionowe
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający
    ≤0,4 Nm Śruba blokująca
    ≤0,3 Nm śruba pokrywy
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP40
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Wybiórczo platerowany złotem
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Długość 61,7 mm
  • Szerokość 31,6 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 79,171 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140216709
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403